Termékek közzététele
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass

    Anneal Glass , Float Glass

    BSG Glass Anneal Transparent

     Normally, it is used in curtain wall and can be used as a component of insulated glass. Low-E is famous for its eco-friendly feature as it can reduce the use of air-conditioner in the building. Good for energy saving since the glass blocks heat from the sun while allowing light to come through Suitably used in skyscrapers, commercial buildings, private residences or even freezers.

    Specifikáció
    • Applications : Suitable for office buildings, shops, residence, commercial buildings and other places that require noise and temperature controlSuitable for specific applications in hotels, airport buildings, condominiums and freezers.

      Specifications : 

      Maximum size: 2,400x3,600 mm.
      Minimum size: 100 x 100 mm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBSG_Glass_Anneal_Transparent
    • TermékcsaládInterior Glass
    • TermékcsoportAnneal
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-09-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)2100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
    • OmniClass szám23-17 15 11
    • OmniClass névGlass Glazing

    Termék elérhetősége

    Ázsia