Termékek közzététele
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass

    Fabric Glass Seethrough , Fabric Laminated Glass

    See Through : Luxurious open space

    With a light touch of see through fabric, the series can be used as a transparent partition or window that stylishly separates the areas. See through series can tint the space with its unique ornate patterns.

    Specifikáció
    • Applications :

      Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations
      Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems
      Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBSG_Glass_Fabric_Seethrough
    • TermékcsaládInterior Glass
    • TermékcsoportFabric
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-09-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2700
    • Szélesség (mm)1400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
    • OmniClass szám23-17 15 11
    • OmniClass névGlass Glazing

    Termék elérhetősége

    Ázsia