Termékek közzététele
Swiss Print Stripe Glass , Interior Digital Printed Glass
Swiss Print Stripe Glass , Interior Digital Printed Glass
Swiss Print Stripe Glass , Interior Digital Printed Glass

    Swiss Print Stripe Glass , Interior Digital Printed Glass

    When innovation meets art, high-def resolution 2160 dpi UV printing technology from Europe, provides imposing laminated safety glass panel, you can allocate and decorate space with unique images and patterns by “Swiss Print” Features -Using unique technology of fading resistant printing systems. -Resistant to heat and sunlight, making it long-lasting design. -Create beautiful & unique buildings by printing patterns,graphic designs or pictures on the glass surface. -Can be used both externally and internally. -Can be applied to green glass for environmental protection
    Specifikáció
    • Applications Can be used in multiple tasks such as staircase, balustrade, skylights, building floor, swimming pool walls and aquariums. Besides, it can be molded in different shapes and sizes while maintaining its safety feature when broken
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBSG_Glass_Swiss_Print_Stripe
    • TermékcsaládGlass
    • TermékcsoportSwiss Print
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-12-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)1590
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
    • OmniClass szám23-17 15 11
    • OmniClass névGlass Glazing

    Termék elérhetősége

    Ázsia