A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

BuildBlock Hardwall Concrete Faced (ICFs) 12" Straight Forms

Egyedi azonosító: buildblock-hardwall-12
Gyártó: BuildBlock Building Systems, LLC
Termék család: Building materials
Termék csoport: External wall systems
Szélesség (hüvelyk): 48
Magasság (hüvelyk): 16
Publikálás dátuma: 2018-09-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)

BuildBlock Hardwall creates an insulated ICF wall on one side and concrete faced wall on the other.

BuildBlock hardwall is the ICF solution for areas that required solid concrete with zero flame spread such as elevator shafts and stairwells. BuildBlock Hardwall is combined with the BuildBlock Knockdown Panels and will create whatever size concrete core you require.

BuildBlock Hardwall uses the patented BuildBlock KD connector and a patent pending design to anchor forming boards on one side. When the forms are removed, a connector can stay in place providing an attachment point or the cap will twist and release leaving a small depression that may be filled with concrete patch. This will yeield a smooth finish.


Elsődleges anyag: Polystyrene (EPS)
Másodlagos anyag: Polypropylene
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States
Nettó tömeg (Font): 7

BIMobject kategória: Falak - Külső falak
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Structural building products
UNSPSC kód: 3013
Uniclass 1.4 Kód: L32233
Uniclass 1.4 Leírás: Insulated blocks
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-25
Uniclass 2.0 Leírás: Wall Lining Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_93_52_42
Uniclass 2015 Leírás: Insulated concrete blocks
CSI MasterFormat 2014 kód: 03 11 19
CSI MasterFormat 2014 cím: Insulating Concrete Forming
OmniClass szám: 23-13 31 17 17
OmniClass cím: Insulated Concrete Forms
CSI UniFormat II kód: B2010
CSI UniFormat II cím: Exterior Walls
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Név Érték
Height 16 in
Width 48 in

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.