Termékek közzététele
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
    Butzbach

    SPACELITE® Stacking Door HT40

    Every operation is unique, and so is your SPACELITE.

    The intelligent opening principle finds space in any installation situation with the compact console. Overhead cranes, pipelines, lamps or other elements can easily pass by the door area. This makes the HT40 probably the best sectional door.

    Specifikáció
      • Width (min./max.): 1.000/ 5.500 mm
      • Height (min./max.): 1.000/ 8.920 mm
      • Opening cycles: 50.000 p. a.
      • Short-term operation: 30 p. h.
      • Opening speed: max. 40 cm/s
      • Burglary protection according to DIN/ TS 18194: RC2/ RC3


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóspacelite-stacking-door-ht40
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika Afrika