Termékek közzététele
BuzziMe
BuzziMe
BuzziMe
    BuzziSpace

    BuzziMe

    There are times when you want to spend some time on your own in peace and quiet. The brand new BuzziMe is the ideal cocoon to get away from it all. Belgian designer Axel Enthoven was responsible for an ingenious look which harmoniously combines functionality and ergonomics. Put two BuzziMes together for a private meeting. The acoustic insulation of the lounge chair reduces any external noise and vice versa: the perfect chair for lobbies, airports and offices – or your very own ‘quiet’ cocoon at home. Available in the BuzziFabric and BuzziRough range.
    Specifikáció
    • COMPOSITION shell: multiplex outside: covered with felt and fabric inside: covered with fabric cushions: foam covered with fabric backside: antiskid seat: HR 55 H-foam back: SG 25.2-foam armrests: RP 65/110 – foam foot: swivel base metal powdercoated RAL 7022 OPTIONS BuzziFabric | BuzziTerra | BuzziRough multicolour table (left or right): metal powdercoated RAL 7022
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbuzzime
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1350
    • Szélesség (mm)715
    • Mélység (mm)930
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    • Nettó tömeg (kg)58
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_26
    • Uniclass 2015 leírásEasy chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névUpholstered Seating
    • OmniClass szám23-21 23 13
    • OmniClass névResidential Seating
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS