A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Soffa Classic – Ormbunkssoffan

Egyedi azonosító: soffaclassic_ormbunkssoffan
Gyártó: Byarum Bruk
Termék család: Outdoor Furniture
Termék csoport: Benches
Szélesség (mm): 144
Magasság (mm): 87
Mélység (mm): 57
Publikálás dátuma: 2012-09-01
Verziószám: 1
Típus: Dokumentáció (csak információ)
Letöltés (1)
The first World Expo was held in London in 1851. An exhibition that has gone down in history, not least by Joseph Paxton's "Crystal Palace" which served as the exhibition hall. Many new products have met during the exhibition for the first time a bigger audience. The new products were ormbunkssoffan, which quickly became popular and a common feature of English parks and gardens. The model also spread to other countries and soon had several Swedish foundries ormbunkssoffan in its manufacturing program. Of these remain today just Byarums Mill. That couch has qualities that distinguish a classic, there is no doubt. A garden profile who really appreciated ormbunkssoffan was Count Lennart Bernadotte. To the park and castle of Mainau in southern Germany delivered Byarums Mill countless ormbunkssoffor during the second half of the 1900s.


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: Wood
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden
Nettó tömeg (Kg): 30

BIMobject kategória: Tájkertészet - Outdoor Furniture
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Leírás: Furniture
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Sweden

BIMobject®