A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Vilamoura - soffa

Egyedi azonosító: 01030010700
Gyártó: Byarums Bruk
Termék család: Soffor, Bänkar, Pallar & Fåtöljer
Termék csoport: Vilamoura - soffa
Szélesség (mm): 1700
Magasság (mm): 860
Mélység (mm): 680
Publikálás dátuma: 2014-02-03
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
Joel said, - We should have a petite seating furniture that fits the brief sitting. I began to think of places like the bus stop, in the store or in port the rise, something that does not take up much space and offer a moment of rest, small and flexible enough to be placed where it is needed. After a period of work I got stuck for a little sketch with cast end of the slender dimensions along with three boards, one to the back and two at the seat becomes a divan with small dimensions that I think feels new and interesting. Casting technology have given us the opportunity to refine details such as armrests, ground anchoring and positioning of screws mm.
/ Marten Cyrén


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag: Timber
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden
Nettó tömeg (Kg): 40

BIMobject kategória: Bútor - Fotelek, székek és padok
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56

BIMobject®