Termékek közzététele
Cycle bollards Arkus
Byarums Bruk

Cycle bollards Arkus

I made a sketch of a vault, an arch shape, and thought that; In the right size you can place the front or rear wheel in the arch and lock as needed. Two bikes can also be attached to the same arch, but then placed on the outside of the arch. In terms of form, I have thought of Arkus as a figure that submits itself to architecture and which allows repetition in the urban space.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóarkus
  • TermékcsaládArkus
  • TermékcsoportCycle bollards
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)810
  • Szélesség (mm)160
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)5.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers