Termékek közzététele
Sofa Byarum
Byarums Bruk

Sofa Byarum

The model originally comes from the 1860s and was called the station sofa. The reason for this nickname was that one stood at each and every other railway station. The decorative sofa gave the travelers the opportunity to sit down and rest for a while.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbyarum_3-seater
  • TermékcsaládByarum
  • TermékcsoportSofa
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)760
  • Szélesség (mm)1550
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagFenyőfa
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)26
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 leírásSofas

Termék elérhetősége

Európa