Termékek közzététele
Easy Chair Byarum
Byarums Bruk

Easy Chair Byarum

The model originally comes from the 1860s and was called the station sofa. The reason for this nickname was that one stood at each and every other railway station. The decorative sofa gave the travelers the opportunity to sit down and rest for a while.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbyarum_easy-chair
  • TermékcsaládByarum
  • TermékcsoportEasy Chair
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)760
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagFenyőfa
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 leírásEasy chairs

Termék elérhetősége

Európa