Termékek közzététele
Plant Vessel Gråsippa No 2
Byarums Bruk

Plant Vessel Gråsippa No 2

Now I have found the optimal material – sand-cast aluminum. I call them Gråsippa after the soft flower shape. - Designer Signe Persson Melin.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógrasippa-2
  • TermékcsaládGråsippa
  • TermékcsoportPlant Vessel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)360
  • Szélesség (mm)410
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)13
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 leírásPlant containers