Termékek közzététele
Plant Vessel Hexagon No. 2
Byarums Bruk

Plant Vessel Hexagon No. 2

Hexagon Plant Pot Nature, designed by Signe Persson-Melin for Byarums Bruk, is a representation of elegant and innovative design. Its exciting shape combined with a distinct dash pattern gives the pot a striking and sophisticated appearance. Made from aluminum as a true craftsmanship, this plant pot is both durable and functional, equipped with drainage holes at the bottom for plants.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhexagon-2
  • TermékcsaládHexagon
  • TermékcsoportPlant Vessel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)760
  • Szélesség (mm)1040
  • Mélység (mm)1040
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)75
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 leírásPlant containers