Termékek közzététele
Sofa Jujol
Byarums Bruk

Sofa Jujol

4.6/5 csillag4.6(16 vélemény)

Reflecting on the origin and history of furniture is extremely inspiring. With this in mind, I created Sofa Jujol - with its narrow ribs and molded ends it becomes an archetype in the garden and the park. The sofa is named after Gaudi's assistant and co-worker Josep Maria Jujol. He was an early recycler and expert on, among other things. stuccos and forging. Jujol stands for example. behind most of the decorations in Parc Guell in Barcelona.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítójujol
  • TermékcsaládJujol
  • TermékcsoportSofa
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)830
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagFa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 leírásSofas

Termék elérhetősége

Európa