Termékek közzététele
Plant Vessel Kolonn No. 2
Byarums Bruk

Plant Vessel Kolonn No. 2

Kolonn is a family of plant vessels with form elements inspired by ancient columns. The concave surfaces give a solid feeling and its uneven division creates a playful living whole. The solid feeling is emphasized by the rounded corners, and that nothing stops the vertical feeling in the pattern. Column is a plant vessel that low-key adds character to its context.
Specifikáció
  • Available in raw aluminium and black

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókolonn_2
  • TermékcsaládKolonn
  • TermékcsoportPlant Vessel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 leírásPlant containers

Termék elérhetősége

Európa