Termékek közzététele
Plant Vessel Låg Blom
Byarums Bruk

Plant Vessel Låg Blom

The Blom series has become popular and works well in many different contexts. After discussing with the customers, I thought that another member of the Blom family could be interesting and motivated. A low plant vessel with generous planting surface, so you can see the contents of the vessel closely without compromising the planting depth for the plants. In terms of form, I have placed the emphasis on giving the vessel's six segments a powerful and resilient volume.

Specifikáció
  • https://byarumsbruk.se/products/stor-blom-vid-blom
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólag-blom
  • TermékcsaládBlom
  • TermékcsoportPlant Vessel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)1240
  • Mélység (mm)1240
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)48
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 leírásPlant containers

Termék elérhetősége

Európa