Termékek közzététele
Waste Bin Minior with roof
Byarums Bruk

Waste Bin Minior with roof

Minior is the compact trash with a clear identity and a molded construction. With its smaller format and the flexibility to attach it to a post or wall, Minior is easy to implement in existing as well as new environments. With a friendly round base shape and sweeping convex & concave surfaces, Minior adds a sense of quality rarely associated with trash cans. Miniors can be cast with their own seal in the front and are the smaller sibling of the larger trash bin Monolith. Miniors combine precision and thoughtful handling with the form's poetry and the craftsmanship. In the smaller format.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóminior-with_roof
  • TermékcsaládMinior
  • TermékcsoportWaste Bin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 leírásWaste bins

Termék elérhetősége

Európa