Termékek közzététele
Waste Bin Monolit with roof
Byarums Bruk

Waste Bin Monolit with roof

Monolith is a brand new trash from scratch, with the ambition to be easy to handle as well as a piece of jewelry in the cityscape. As the name suggests, Monolith has a solid sense of quality with its organic forms with strict and clear wholeness. With its round base, the shape changes to an increasingly square top and a roof with visual tension held up by the two sides. With Monolith, we wanted to challenge ourselves, combine precision with craftsmanship, function with emotion, and take advantage of the possibilities and flexibility that only foundry technology can offer.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómonolit_with-roof
  • TermékcsaládMonolit
  • TermékcsoportWaste Bin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)970
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)68
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 leírásWaste bins

Termék elérhetősége

Európa