Termékek közzététele
Plant Vessel Sofiero
Byarums Bruk

Plant Vessel Sofiero

In 1994 Byarums Bruk received a request from the Park Administration in Helsingborg, if we could make a number of plant vessels in a sand-shaped aluminum cast according to a model in earthenware, which is available at Sofiero. This vessel was designed by Crown Prince Gustaf Adolf, later King Gustaf VI Adolf. The product was put into production, and still is today.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósofiero
  • TermékcsaládSofiero
  • TermékcsoportPlant Vessel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)650
  • Szélesség (mm)790
  • Mélység (mm)790
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)84
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 leírásPlant containers