Termékek közzététele
Plant Vessel Vid Blom
Byarums Bruk

Plant Vessel Vid Blom

The principle and concept of section construction made it possible to build really large plant vessels. Big Blom is a plant vessel with decent height and generous diameter. At Blom, with its low and large planting surface, it is possible to look at the contents both near and far. The relatively large gap between the base of the vessel and the outer edge gives Vid Blom a floating character that I like. In terms of casting, the sections are a challenge; to join them together, one more. The base design of the vessels contributes to a rational fork handling.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvid-blom
  • TermékcsaládBlom
  • TermékcsoportPlant Vessel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)420
  • Szélesség (mm)1660
  • Mélység (mm)1660
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)80
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 leírásPlant containers

Termék elérhetősége

Európa