Termékek közzététele
FLATPOWER 600-2500

FLATPOWER 600-2500

FLATPOWER™, extra-flat Energy Recovery Unit, high efficiency >90% (EN308), for offices and industrial applications in ventilation and energy recovery.
False ceiling installation, access to all components from below via opening panels.
Equipped, as standard, with an EASY control system, communicating in MODBUS, BACNET or WEB. (selection on site).
Backward plug fan or forward centrifugal fan.
Direct drive EC motor.
ErP2018 compliant.
EUROVENT N°21.03.72 (L1/D2/T3/TB3/F9), VDI 6022 and VDI 3803 certified range.
Airflows from 250 to 2 400 m3/h.

Specifikáció
  • FLATPOWER™, extra-flat self-regulating heat recovery unit for false ceiling installation, high efficiency>90%.
    EUROVENT N°21.03.72 (L1/D2/T3/TB3/F9)), VDI 6022 and VDI 3803 certified range, ErP2018 compliant.
    MODBUS, BACNET or WEB communicating.
    Self-supporting structure, double-skin RAL9007 exterior, insulated with 25mm M0 high-density mineral wool (60 kg/m3).
    Patented support frame for quick and easy installation, access to components from below without loss of lateral space.
    Fitted with a EUROVENT-certified aluminium counterflow heat exchanger, F7 (fresh air) and M5 (extracted air) filters mounted on a sealed slide (optional double filtration stage on fresh air for F7+M5/F9), 100% motorised bypass for free-cooling and night-cooling (except SEASON), 4 integrated sensors.
    Available in 5 versions (SEASON, FIRST, SMART, PREMIUM, INFINITE), the FLATPOWER™ unit can integrate an electric preheater as well as an electric, water changeover or direct expansion heating coil.
    Very low consumption EC motorised fans, EUROVENT certified.
    Lockable mains power cut-off switch and LCD remote control (optional) except for the SEASON version, which is fitted with 2 potentiometers.
    Dual seal round spigots to guarantee airtightness of networks (ATEC CSTB n° 13-224-V2).
    Fire safety function (except SEASON) to control supplied and extracted air fans.
    Integrated condensate drain tray inclined with a 2% slope for easy installation.
    100% PLUG&PLAY range.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflatpower-600-2500
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportFLATPOWER
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-11-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hővisszanyerés
  • IFC besorolásHőcserélő
  • ETIM-kódEC011286
  • ETIM-névHeat recovery unit

Termék elérhetősége

Európa Afrika
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből