Termékek közzététele
Eye and face shower Haws 7000B
Caldomix

Eye and face shower Haws 7000B

Omni-flo model. Pool of ABS plastic, diameter 28cm. Works hand-in button. Wall mount. Eye showers of dust cover that opens. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhaws_7000b
  • TermékcsaládEmergency showers
  • TermékcsoportEye, face and body jets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)914
  • Szélesség (mm)422
  • Mélység (mm)525
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503