Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
caldomix/products/6ef645c8-ecba-4cbd-ac80-761d72bc04da
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
Eye and face shower Haws 7001
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Caldomix
Követés
Eye and face shower Haws 7001
Omni-flo model. Hand and foot control, a separate stand. Pool ABS plastic, diameter 28 cm, height 99 cm. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
haws_7001
Termékcsalád
Emergency showers
Termékcsoport
Eye, face and body jets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-11-23
Verziószám
1
Magasság (mm)
990
Szélesség (mm)
419
Mélység (mm)
280
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.caldomix.fi/index.php?page=1042&lang=1
Szerelési útmutató
http://www.caldomix.fi/files/haws_37052.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Műanyag
Másodlagos anyag
Fém
Tervezés helye
Finnország
Gyártás helye
Finnország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Showers
UNSPSC kód
30181503
Hasonló termékek
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Letöltés
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Letöltés
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Letöltés
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Letöltés
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Letöltés
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Letöltés