Termékek közzététele
Termosztatikus szabályzó átalakítható radiátor szelepekhez, folyadék érzékelővel
Termosztatikus szabályzó átalakítható radiátor szelepekhez, folyadék érzékelővel
Termosztatikus szabályzó átalakítható radiátor szelepekhez, folyadék érzékelővel
Termosztatikus szabályzó átalakítható radiátor szelepekhez, folyadék érzékelővel
Termosztatikus szabályzó átalakítható radiátor szelepekhez, folyadék érzékelővel
    Caleffi

    Termosztatikus szabályzó átalakítható radiátor szelepekhez, folyadék érzékelővel

    Termosztatikus szabályzó átalakítható radiátor szelepekhez, folyadék érzékelővel. 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 és 227 sorozatú szelepekhez. Fokbeosztás ❄ -től 5-ig, amely 7°C-tól 28°C-os hőmérséklet tartománynak felel meg. Adapterrel.
    Specifikáció
    • Termosztatikus szabályzó átalakítható radiátor szelepekhez, folyadék érzékelővel. 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 és 227 sorozatú szelepekhez. Fokbeosztás ❄ -től 5-ig, amely 7°C-tól 28°C-os hőmérséklet tartománynak felel meg. Adapterrel.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító199-200-202-205
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportComponents for central heating systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010064
    • ETIM-névRadiator thermostat button
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódSs_60
    • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC