Termékek közzététele
BALLSTOP - Golyóscsap beépített visszacsapó szeleppel fűtési rendszerekhez
Caleffi

BALLSTOP - Golyóscsap beépített visszacsapó szeleppel fűtési rendszerekhez

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
Golyóscsap beépített visszacsapó szeleppel fűtési rendszerekhez. Alacsony nyomásveszteség. Max. üzemi nyomás: 16 bar. Hőmérséklet tartomány: 5÷110°C.
Specifikáció
  • Golyóscsap beépített visszacsapó szeleppel fűtési rendszerekhez. Alacsony nyomásveszteség. Max. üzemi nyomás: 16 bar. Hőmérséklet tartomány: 5÷110°C.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító327
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011343
  • ETIM-névBall valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC