Termékek közzététele
Tágulási tartály tartó fűtési rendszerekhez

Tágulási tartály tartó fűtési rendszerekhez

Tágulási tartály tartó fűtési rendszerekhez. Légtelenítő, biztonsági túlnyomás-szabályozó szeleppel, nyomásmérővel és tágulási tartályokhoz automata elzáró csappal felszerelve. Max. üzemi hőmérséklet: 110°C. 50 kW-ig.
Specifikáció
  • Tágulási tartály tartó fűtési rendszerekhez. Légtelenítő, biztonsági túlnyomás-szabályozó szeleppel, nyomásmérővel és tágulási tartályokhoz automata elzáró csappal felszerelve. Max. üzemi hőmérséklet: 110°C. 50 kW-ig.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító336
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC