Termékek közzététele
MAXCAL™ Automatic Extra High Capacity Air Vent - NA Market
Caleffi

MAXCAL™ Automatic Extra High Capacity Air Vent - NA Market

Series 501 Extra high capacity float type automatic air vent designed for use on large pipes where large quantity of air is required to be released from the system. It can also be installed in horizontal piping. The valve body and cover are made of forged brass, while the filter, valve stem, float, and spring are made of stainless steel to prevent the formation of rust.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Specifikáció
  • For heating and air conditioning.

    Brass body and cover with stainless steel internal components.

    Extra high discharge capacity.

    Max working pressure: 230 psi

    Max discharge pressure: 90 psi

    Max discharge rate: 9 SCFM

    Working temp range: -4˚ - 250˚F

    Discharge top thread: ⅜" female

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító501A
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportNorth America
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-20
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.25
  • Szélesség (hüvelyk)5.31
  • Mélység (hüvelyk)5.31
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (font)7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010117
  • ETIM-névDe-aerator
  • UNSPSC névVents
  • UNSPSC kód40101503
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC