Termékek közzététele
VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market
VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market
    Caleffi

    VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market

    Brass body. Max working pressure: 150 psi Max discharge pressure: 60 psi Max discharge rate: 2.5 SCFM Max working temp: 250˚F Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Specifikáció
    • Series 501 Extra high capacity float type automatic air vent designed for use on large pipes where large quantity of air is required to be released from the system. Series 5022 - 5023 High capacity float type automatic air vent designed for use on manifolds or pipes in sealed heating systems. Check valve on 5023 series allows an easy replacement of air vent without purging the system. Series 5026 - 5027 Float type automatic air vent designed to vent air that is released from the water while being heated. Check valve on 5027 series allows an easy replacement of air vent without purging the system. Series 5080 Radiator air vent valve designed to remove automatically any air trapped inside the heat emitters both during the filling of the system and in normal operation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5022-5023A
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportNorth America
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagPE/PP
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (font)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • ETIM-kódEC010117
    • ETIM-névDe-aerator
    • UNSPSC névVents
    • UNSPSC kód40101503
    • Uniclass 2015 kódSs_60_30_60_27
    • Uniclass 2015 leírásElectric pavement heating systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC