Termékek közzététele
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Brass Body. Max working pressure: 150 psi Max discharge pressure: 90 psi Max discharge rate: 1.75 SCFM Max working temp: 240˚F Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Specifikáció
    • These automatic air vents eliminate residual air in heating and air conditioning systems without the need for manual intervention. This prevents undesired noise, wear of devices in the circuits and inefficient performance of heating units.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5026-5027A
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportNorth America
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagPE/PP
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (font)0.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • ETIM-kódEC010117
    • ETIM-névDe-aerator
    • UNSPSC névVents
    • UNSPSC kód40101503
    • Uniclass 2015 kódSs_60
    • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC