Termékek közzététele
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Automatic air vents are designed to remove trapped air that accumulates in heating and air conditioning systems automatically. Air removal enhances performance and life of a system by
    reducing the affects of:
    - corrosion due to the oxygen;
    - pockets of air trapped in the heating emitters;
    - cavitation in the circulation pumps.
    The check valve on the 5021 series allows for easy replacement of the air vent without purging the system.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Specifikáció
    • Brass body.
      Hygroscopic safety air vent cap for code 502043A and 5021113A.
      Other 5020 and 5021 models provide black plastic air vent cap.
      Max working pressure: 150 psi
      Max discharge pressure: 32 psi
      Max discharge rate: 1.75 SCFM
      Max working temp: 5020 series 250°F; 5021 series 230°F

      .

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító502XA
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportNorth America
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • ETIM-kódEC010117
    • ETIM-névDe-aerator
    • UNSPSC névVents
    • UNSPSC kód40101503
    • Uniclass 2015 kódSs_60
    • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC