Termékek közzététele
Biztonsági túlnyomás-szabályozó szelep, belső menetes csatlakozók.
Caleffi

Biztonsági túlnyomás-szabályozó szelep, belső menetes csatlakozók.

4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)
Biztonsági túlnyomás-szabályozó szelep. Belső menetes csatlakozók. Szelepnyitó túlnyomás 10%. Szelepzáró differenciál nyomás 20%. PN 10. Hőmérséklet tartomány: 5-110°C. Nem szabványos kalibráció kérésre: 1 - 1,5 - 2 - 7 - 8 bar
Specifikáció
  • Biztonsági túlnyomás-szabályozó szelep. Belső menetes csatlakozók. Szelepnyitó túlnyomás 10%. Szelepzáró differenciál nyomás 20%. PN 10. Hőmérséklet tartomány: 5-110°C. Nem szabványos kalibráció kérésre: 1 - 1,5 - 2 - 7 - 8 bar
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító527
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSafety valves
  • UNSPSC kód40141604
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC