Termékek közzététele
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
    Caleffi

    Hydraulic separator - Union Inline - NA Market

    Hidraulikus váltó.Epoxigyanta bevonatos acél ház.Előformázott szigeteléssel.Belső menetes csatlakozók.
    Specifikáció
    • Hydraulic separator.
      Epoxy resin coated steel body. 300 Series stainless steel internal baffle. Includes mounting bracket.

      Complete with:
      Automatic air vent (code 502343A)
      Service check valve (code 561402A)
      Drain valve (code 538402 FD)
      Union connections.
      Thermowell tap: ½" straight female
      Max working pressure: 150 psi
      Working temp range: 32˚ - 210˚F

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 548 series union inline hydraulic separators.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító548UnionInline
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportNorth America
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-15
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010579
    • ETIM-névWater separator, steam and compressed air
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódSs_60
    • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC