Termékek közzététele
DISCALAIR® - Nagy teljesítményű automata légtelenítő szelep
Caleffi

DISCALAIR® - Nagy teljesítményű automata légtelenítő szelep

Nagy teljesítményű automata légtelenítő szelep. Sárgaréz ház. Belső menetes csatlakozó. Maximális üzemi nyomás: 10 bar. Maximális ürítési nyomás: 10 bar. ​Hőm. tartomány: 0÷110°C.
Specifikáció
  • Nagy teljesítményű automata légtelenítő szelep. Sárgaréz ház. Belső menetes csatlakozó. Maximális üzemi nyomás: 10 bar. Maximális ürítési nyomás: 10 bar. ​Hőm. tartomány: 0÷110°C.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító551004
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010260
  • ETIM-névAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_55
  • Uniclass 2015 leírásPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC