Termékek közzététele
DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market
Caleffi

DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market

DISCALAIR automatic air vents release air that forms in the hydraulic circuits of heating and air conditioning systems, with pressures to 150 psi. The venting air discharge capacity is very high capable of expelling over 4 standard cubic feet per minute (SCFM). The circulation of fully de-aerated water or glycol-water mediums enables the equipment to operate under optimum conditions, free from noise, corrosion, localized overheating or mechanical damage.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Specifikáció
  • Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Female threaded connection.

    Max working pressure: 150 psi

    Max discharge pressure: 90 psi

    Max discharge rate: 4.5 SCFM

    Max working temp: 250˚F

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító551004A
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportNorth America
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-05
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • ETIM-kódEC010260
  • ETIM-névAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC névVents
  • UNSPSC kód40101503
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC