Termékek közzététele
ICECAL® - Golyós kerticsap, fagyvédelemmel

ICECAL® - Golyós kerticsap, fagyvédelemmel

4.5/5 csillag4.5(11 vélemény)
Golyós kerticsap, fagyvédelemmel. Sárgaréz szeleptest. Krómozott. Rozsdamentes acél karral és rögzítőanyával. Tömlőcsatlakozóval Ø 15 mm. Max üzemi nyomás: 10 bar. Környezeti hőmérséklet tartomány: -30÷90°C. Nyitási hőmérséklet: 3°C. Zárási hőmérséklet: 4°C. Szabadalom folyamatban.
Specifikáció
  • Golyós kerticsap, fagyvédelemmel. Sárgaréz szeleptest. Krómozott. Rozsdamentes acél karral és rögzítőanyával. Tömlőcsatlakozóval Ø 15 mm. Max üzemi nyomás: 10 bar. Környezeti hőmérséklet tartomány: -30÷90°C. Nyitási hőmérséklet: 3°C. Zárási hőmérséklet: 4°C. Szabadalom folyamatban.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító603450
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportOther
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_33
  • Uniclass 2015 leírásGarden taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves

Termék elérhetősége

Európa