Termékek közzététele
Záró szabályzó gázhoz, kettős membránnal
Caleffi

Záró szabályzó gázhoz, kettős membránnal

4.4/5 csillag4.4(11 vélemény)
Záró szabályzó gázhoz, kettős membránnal. Test PN 16. Karimás csatlakozók. EN 1092-1 ellenkarimához. Max. bemeneti nyomás: 500 mbar. Hőmérséklet tartomány: -15÷60°C. Szabályzás és teljes zárás az UNI EN 88 szabványnak megfelelően. Konform az ATEX irányelvhez (II 2G - II 2D).
Specifikáció
  • Záró szabályzó gázhoz, kettős membránnal. Test PN 16. Karimás csatlakozók. EN 1092-1 ellenkarimához. Max. bemeneti nyomás: 500 mbar. Hőmérséklet tartomány: -15÷60°C. Szabályzás és teljes zárás az UNI EN 88 szabványnak megfelelően. Konform az ATEX irányelvhez (II 2G - II 2D).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító852060
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010151
  • ETIM-névY-filter
  • UNSPSC névFluid and gas distribution
  • UNSPSC kód4014
  • Uniclass 2015 kódEF_55_20
  • Uniclass 2015 leírásGas supply
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC