Termékek közzététele
DISCAL® Air Separators (2 - 6" ANSI Flange, ASME/CRN) - NA Market
Caleffi

DISCAL® Air Separators (2 - 6" ANSI Flange, ASME/CRN) - NA Market

 Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Specifikáció
  • Air separator.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    ANSI 150 flange connections.

    1" NPT male bottom drain connection.

    ½" NPT male side drain connection.

    Complete with:

     Bottom drain valve (code NA39753)

    Side drain valve (code 538402 FD)

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32˚ - 270˚F

    Air separation efficiency: up to 100% removal

    ASME and CRN registered.

    Codes with a prefix of "NA" indicate that the item is ASME tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.

    Codes with the denotation of CRN indicate that the item is accepted and registered by the Canadian Registration Number (as defined by CSA B51 4.3). Vessels 12" and under are CRN registered. 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNA551A-flanged-2-6
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportNorth America
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-08
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 55 35
  • OmniClass névLiquid Separators
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC