Termékek közzététele
Compact recessed heat interface unit
Compact recessed heat interface unit
Compact recessed heat interface unit
    Caleffi

    Compact recessed heat interface unit

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Specifikáció
    • Recess-mounted heat interface unit complete with: Heating (set point regulation) _x000b_- modulating valve (max. Δp 0.9 bar)_x000b_ - flow temperature probe_x000b_ - high-efficiency pump with safety bypass_x000b_ - heat meter template code 755404K / 755405K_x000b_ Heating temperature range: 45-75°C. DHW production _x000b_ - brazed exchanger 40 kW_x000b_ - DHW temperature probe_x000b_- modulating valve primary side exchanger (max Δp 0.9 bar)_x000b_ - DHW priority flow meter_x000b_DHW temperature range: 42-60°C (max 18 l/min). _x000b_- Electronic regulator Function which can be activated _x000b_• DHW exchanger preheating Max. working pressure: 10 bar._x000b_ Power supply 230 V - 50 Hz._x000b_ Power consumption: 75 W. Dimensions (w x h x d): 570 x 410 x 110 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSATK50
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportComponents for central heating systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Heat Exchanger
    • IFC besorolásHőcserélő
    • UNSPSC névHeat exchangers
    • UNSPSC kód40101802
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_36_60
    • Uniclass 2015 leírásPassive heat exchangers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 57 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeat Exchangers for HVAC
    • OmniClass szám23-27 23 00
    • OmniClass névHeat Exchangers
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems