Termékek közzététele
Prolunga

Prolunga

There are multiple functions, but it is mainly used as an inspection chamber and for the connection of sewer networks. It should not be used for sewer networks where water tightness is required, as there is another range of products for that purpose. The product is designed for possible connection to networks through smaller circular holes, which facilitate its use and installation. For the entire range, junction elements without a bottom are produced, allowing for vertical modularity in use.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóprolunga-normale
  • TermékcsaládManufatti in cemento
  • TermékcsoportPozzetti e chiusini
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-07-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb