A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

2 doors + fixed door dispaly cabinet

Egyedi azonosító: 3051
Gyártó: Carpanese Home Italia
Termék család: HOUSE OF ART COLLECTION
Termék csoport: Glass cabinet
Szélesség (mm): 1720
Magasság (mm): 2100
Mélység (mm): 510
Publikálás dátuma: 2015-07-09
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Glass cabinet 2 doors with sinuous curved lines, are created with dedication and perfectly combines glass with the beauty of cherry wood. Contemporary in finishes laquered, more classic and elegant in wooden finishes


Elsődleges anyag: Cherry
Másodlagos anyag: Cherry
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 150

BIMobject kategória: Bútor - Polcok és tárolóelemek
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
  • Antarctica