Termékek közzététele
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile

    CEMENTO Ceramic Tile

    4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)

    Cemento full-body porcelain stoneware floor and wall tiles stand out for their authentic look and feel, making them spot-on for contemporary settings. They come in three colours with a natural or cassero finish. These concrete-like tiles cater to contemporary architecture and are perfect for residential, commercial, and public spaces.

    Specifikáció
    • A concrete-effect porcelain stoneware collection, for a touch of refinement and elegance. 

      Formats: 60x120-60x60-30x60-75,5x75,5-37,5x75,5-120x120-120x240-120x260-160x320

      Thicknesses: 6,5-9-10mm

      Colours:    4 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócasalgrande-padana-cemento-ceramic-tile-Concrete-effect
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportConcrete effect
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-04-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia