Termékek közzététele
MACRO Ceramic Tile
MACRO Ceramic Tile
MACRO Ceramic Tile
MACRO Ceramic Tile
MACRO Ceramic Tile

    MACRO Ceramic Tile

    4.6/5 csillag4.6(11 vélemény)

    Macro porcelain stoneware tiles recreate a random and irregular pattern on elegant, high-performance surfaces with a polished or natural finish. The overall image results from the combination of stones, pebbles, and fragments of different sizes, which compose a dynamic puzzle that fits perfectly into elegant and contemporary settings. These terrazzo-effect tiles feature portions in which the grit is more concentrated and others where it’s less dense. Even shades play an essential role. In some cases, they enhance the contrast and, in others, they make the colour effect even more homogeneous.

    Specifikáció
    • Macro is the new granite-effect porcelain stoneware collection that brings a contemporary edge to marble grit.

      Formats: 60x60-60x120-120x120-120x240-120x278

      Thicknesses: 6,5-10mm

      Colours:    4 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócasalgrande-padana-macro-ceramic-tile-Terrazzo-effect
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportTerrazzo effect
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-04-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia