Termékek közzététele
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile

    MARMOKER Ceramic Tile

    4.8/5 csillag4.8(38 vélemény)

    The Marmoker collection replicates marble’s veining, shine, and beautiful colour effects, making every tile truly unique. Marmoker includes a vast selection of colours and textures, ten sizes, and three finishes, giving a contemporary edge to classic marble surfaces. These tiles with first-class technical features are a natural choice if you want to add a luxurious and elegant touch to the floors of walls of any setting.

    Specifikáció
    • The high performance of the latest generation of porcelain stoneware unites with the luster and precious chromatism of extracted marble.

      Marble-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-90x180-90x90-45x90-120x120-120x240-120x278-160x320

      Thicknesses: 6-6,5-10-12mm

      Colours: 8 33 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócasalgrande-padana-marmoker-ceramic-tile-Marble-effect
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportMarble effect
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-04-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring