Termékek közzététele
Fink Truss

Fink Truss

4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)

Fink Truss with outside plates and Combination 3 Glulam. Comes in 4 Truss Types, Ultra-Light, Light, Medium and Heavy and can range in length from 10' to 120'. Please use our Product Pamphlet to help determine the size needed for your project.

Cascadia is a manufacturer of glulam trusses. It contracts with Western Wood Structures to aid in development and marketing of its product. Cascadia does not replace or accept the responsibility of the design professional of record for any structure.

Cascadia and Western Wood Structures accept delegation of engineering responsibility only for the products Cascadia manufactures, provided that the application conditions are specified by the design professional of record, or other responsible party when a design professional is not engaged. Cascadia and Western Wood Structures provide engineering in the design of its products and does not displace the need on any project for a design professional of record.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófink-truss
  • TermékcsaládGlulam Trusses
  • TermékcsoportGlulam Trusses
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagMild Steel
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Keretek és tartók
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_90
  • Uniclass 2015 leírásTrusses and lattice frames
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 17 53
  • CSI MasterFormat 2014 névShop-Fabricated Wood Trusses
  • OmniClass szám23-13 35 19 13 17
  • OmniClass névWood Trusses

Termék elérhetősége

Észak-Amerika