Termékek közzététele
Flower
Flower
Flower
Flower
    Cascando

    Flower

    The prime characteristic of Flower is the beautifully lined wardrobe crown. Among the large coat hooks are smaller loop hooks, making sure that the coat rack will accommodate at least ten coats. The heavy cast iron base ensures optimal stability. Flower is available in two versions: with or without an integrated umbrella holder, while eight contemporary colours offer plenty of choice. The crown is made of plastic, the tube is composed from powder‐coated steel, and the iron base is cast.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóflower
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportCoat Hanger
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1690
    • Szélesség (mm)340
    • Mélység (mm)340
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56