Termékek közzététele
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
    Archivált

    Door 001

    This product is really good.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód001
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportThey Open Up To New Opportunities
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2010
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFaanyag
    • Másodlagos anyagFaanyag
    • Nettó tömeg (kg)56
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors