Termékek közzététele
Microgrid Master Controller-Small (MMC-S)
Caterpillar

Microgrid Master Controller-Small (MMC-S)

The Cat® MMC-S is designed for industrial/commercial installations. The MMC-S will integrate a variety of traditional and renewable energy sources to provide overall monitoring and control of the assets. These assets may be either located at a common installation or dispatched over a wider region.

Specifikáció
  • Monitoring / control, assets optimization

    MMC-S Panel

    • 13" industrial color touch-screen display
    • Cat electronic control module (ECM)
    • Configurable protocol translator
    • Industrial PC for data management
    • Router for customer connection-Ethernet port
    • Digital I/O module for interfacing with ATS and other relays
    • Lightening Arrestor & Surge Protector
    • Fan and heater for temperature regulation with thermal and humidity control
    • Uninterruptible Power Supply with battery management
    • Indoor/Outdoor rated IP54 wall mount control panel

    Software Modules

    • Individual software modules control each type of asset
    • Up to five (5) software modules may be installed to match the site power system configuration
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMMC-S
  • TermékcsaládPower distribution
  • TermékcsoportMicrogrid
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1014
  • Szélesség (mm)873
  • Mélység (mm)323
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (kg)75
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light
  • CSI UniFormat II kódD50
  • CSI Uniformat II névELECTRICAL