Termékek közzététele
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
    Cedral

    Kergoat - Cladding slate

    For both new build and renovation projects, thanks to its thin, embossed edges, Kergoat combines the authentic elegance of traditional slate roofing (natural slate) with the advantages of a modern material, both for new build and renovation projects. It can also be used for ventilated cladding.

    Kergoat slate comes with a 15-year guarantee on product characteristics and colour.

    Kergoat slate is available in Anthracite and in 3 finishes: 

    - Semi-round with embossed edges and a raised surface,
    - Rectangular with embossed edges and a smooth surface
    - Rectangular with embossed edges and a raised surface

    Specifikáció
    • Kergoat slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Couverture en ardoises fibres-ciment".

      For ventilated cladding, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée".

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófac-kergoat
    • TermékcsaládFacade
    • TermékcsoportWall shingles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-07-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzálerősítésű cement
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20
    • Uniclass 2015 leírásWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 névFiber-Cement Siding
    • OmniClass szám23-13 37 15 15
    • OmniClass névMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország