Termékek közzététele
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
    Cedral

    Vertigo Alterna - Cladding slate

    Whether avant-garde or traditional, Vertigo Alterna slate offers a new solution for cladding and roofing. Its small format fits perfectly into any space, like a protective second skin, creating continuity between roof and façade.

    The range of colours in the Vertigo Alterna range, combined with the different installation methods, offers a host of possibilities and total architectural freedom, for both new-build and renovation projects.

    Vertigo Alterna slate comes with a 15-year guarantee on product characteristics and colour.

    Vertigo Alterna is available in 4 colours: White, Light grey, Red tile, Dark Brown

    Specifikáció
    • Vertigo Alterna slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Vertigo Alterna slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". Vertigo Alterna slate is laid with a horizontal profile. Vertigo Alterna slate is laid in accordance with DTA 5.1/18-2564_ Version in force.

      For ventilated cladding, Vertigo Alterna slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée", excluding cassette installation. excluding cassette installation, which must be requested from the Technical Department.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófac-vertigo-alterna
    • TermékcsaládFacade
    • TermékcsoportWall shingles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzálerősítésű cement
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.62
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20
    • Uniclass 2015 leírásWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 névFiber-Cement Siding
    • OmniClass szám23-13 37 15 15
    • OmniClass névMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország