Termékek közzététele
CELENIT NB
CELENIT NB
    CELENIT

    CELENIT NB

    Thermal and acoustic insulation board, consisting of mineralized fir wood wool bound with white Portland cement. Wood wool is 3 mm wide. It complies with EN 13168 and EN 13964. The boards are certified by ANAB-ICEA and natureplus for eco-compatibility of materials and manufacturing process. CELENIT NB is PEFC™ certified. Also available with FSC® certification.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócelenit-nb
    • TermékcsaládACOUSTIC | DESIGN, wood wool boards for sound-absorbing coverings
    • TermékcsoportCELENIT ACOUSTIC product range, wood wool board
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • UNSPSC névAcoustical insulation
    • UNSPSC kód30141601
    • Uniclass 2015 kódSs_25_45_02
    • Uniclass 2015 leírásAcoustic covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Panel Ceilings
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES